Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».
Le modèle NW Clad 740, de la gamme de cloisons vitrées pliantes de 4e génération de NanaWall, offre le cadre en aluminium le plus fin du marché. Alliant la chaleur d'un cadre intérieur en bois à grain croisé quadruple lamellé-collé et la robustesse d'un revêtement extérieur en aluminium, son profil arbore un design angulaire et épuré. Grâce à sa finesse, l'intersection de deux panneaux pliants ne mesure que 148 mm (5 13/16 po).
Solution architecturale sur mesure, NW Clad 740 est disponible en versions à ouverture intérieure ou extérieure et s'adapte aux angles ouverts. Sa conception avancée garantit une efficacité énergétique optimale, une excellente résistance aux intempéries et une grande durabilité. NW Clad 740 est fabriqué à partir de bois issu de forêts gérées durablement. Selon le type de vitrage choisi, le système offre des performances thermiques exceptionnelles, avec un coefficient de transmission thermique (T<sub>m</sub>) pouvant atteindre 0,21. NW Clad 740, pour toutes les dimensions et configurations de panneaux, est homologué en Floride sous le numéro FL41108.
Les profilés en aluminium servent de revêtement aux ossatures en bois massif. Ce revêtement forme une couche protectrice extérieure qui améliore la résistance aux intempéries et réduit l'entretien. Le modèle NW Clad 740 intègre une ventilation arrière et des fixations par clips entre le revêtement et l'ossature en bois. Ce système est particulièrement avantageux pour l'association de deux matériaux différents et permet à l'aluminium et au bois de se dilater et de se contracter librement en fonction des variations de température.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |