Publier vos produits
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System
NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System

    NanaWall® HSW60 - The Aluminum Framed Single Track Sliding System

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Pour des modèles Revit et IFC « statiques » précis et non paramétriques, veuillez consulter le configurateur 3D sous « Liens - Informations sur l'appel d'offres ».

    Le NanaWall HSW60 à cadre en aluminium à rupture de pont thermique est un système coulissant extérieur à voie unique résistant aux intempéries qui offre le summum en matière de polyvalence et de flexibilité. Il s'agit d'un système de vitrine et d'entrée qui peut glisser facilement et efficacement avec un minimum de force, complètement hors de vue lorsque vous le souhaitez, offrant aux concepteurs de nouvelles possibilités pour de grandes parois vitrées à ouverture extérieure. Différentes largeurs de panneaux sont possibles avec des rails supplémentaires dans la baie d'empilage pour les différentes largeurs. Des panneaux coulissants convertibles en panneaux d'entrée/sortie pivotants intégrés sont possibles.

    Les configurations possibles et les options de baies d'empilage sont pratiquement illimitées (voir les dessins pour quelques possibilités). Le système coulissant NanaWall Single Track peut être conçu avec n’importe quel nombre de panneaux. Le système est une conception entièrement supportée par le haut, le nombre de panneaux n'est donc limité que par la structure de support de la conception.

    Le HSW60 a reçu l'approbation de tout l'État de Floride avec le numéro d'approbation de produit FL37259.

    Spécification
    • Unit Heights of up to 12' (3650 mm) and panel widths of up to 5' (1525 mm) are possible. No horizontal mullion needed for unit heights of up to 10'6" (3050 mm). Incorporated swing panel with panel heights of up to 9'2" (2800 mm) possible, with many choices on position of incorporated swing panels in the opening and designed for use as a “normal” commercial egress door.

      Units can be supplied glazed with 15/16"-1 1/8" clear double insulating safety, 15/16"-1 1/8" double insulating Low-E safety, 1 1/2" triple insulating glass, 1/4" single tempered glass, other high performing safety glass such as special acoustic glass, special tint, etc. or other glass on request.

      All climate performance.

      Sustainable design.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hsw60
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSliding doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors