| Système pliant/coulissant | Système fixe / oscillo-battant correspondant |
| SL45 | SL48 |
SL60, HSW60 | SL68 |
SL70, SL73 | SL88 |
Ces systèmes sont conçus pour fournir une résistance élevée aux intempéries et des performances structurelles, adaptées à de nombreuses structures et bâtiments de grande hauteur dans les zones d'ouragan et autres. Les SL68 et SL88 sont à rupture de pont thermique avec un plastique polyamide renforcé de fibres de verre. Cette barrière thermique offre une résistance accrue, un contrôle supérieur de l'humidité, une acoustique améliorée et des économies d'énergie.
Avec la quincaillerie oscillo-battante, des ouvertures fonctionnelles de grande taille sont possibles.
Pour les unités utilisées comme impostes, des fenêtres à trémie basculantes uniquement peuvent être fournies avec des opérateurs afin que les unités hautes puissent être facilement ouvertes et fermées.
L'unité d'échantillonnage testée de la fenêtre oscillo-battante à cadre en aluminium à rupture thermique SL68 répondait aux exigences de performance de la classification AAMA DAW-C90 1219 x 1829 (48 x 72)/DA-C100 48 x 72. L'unité d'échantillonnage testée de la fenêtre oscillo-battante à cadre en aluminium à rupture thermique SL88/89 répondait aux exigences de performance de la classification AAMA DAW-C70 1219 x 1829 (48 x 72)/DA-C70 48 x 72.
SL88/89 fenêtre oscillo-battante à cadre en aluminium à rupture thermique avec une taille de cadre de 48" (1220 mm) de large x 72" (1830 mm) de haut est approuvée dans tout l'état de Floride avec le numéro d'approbation de produit FL37991.1 et également pour une utilisation dans l'ouragan à grande vitesse zone (HVHZ) avec verre d'impact. Veuillez vérifier les mises à jour sur www.floridabuilding.org.
Les portes françaises NanaWall® utilisent exactement les mêmes profils et quincaillerie que le système de porte pliante NanaWall® correspondant. Par conséquent, les mêmes tableaux de tailles, options de vitrage, options de bois/finition et options de quincaillerie de finition que le système de porte pliante NanaWall® assorti sont disponibles.
Les mêmes résultats de performance de test s'appliquent également (dans un système pliant, avec un nombre impair de panneaux empilés d'un côté, le dernier panneau est une porte battante).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |