Publier vos produits
NanaWall® Generation 4 Tilt Turn Windows
NanaWall® Generation 4 Tilt Turn Windows
NanaWall® Generation 4 Tilt Turn Windows

    NanaWall® Generation 4 Tilt Turn Windows

    Traduit par Google,

    Les systèmes de fenêtres oscillo-battantes et fixes de génération 4 sont conçus pour s'adapter à la gamme de produits de génération 4. Cette gamme complète de fenêtres est disponible en aluminium, en bois et en bardage.

    L'aluminium NW 640 est compatible avec les systèmes d'inclinaison, de rotation et de fixation NW TiltTurn 620 et NW Fixed 610

    L'aluminium NW 840 est compatible avec les systèmes d'inclinaison, de rotation et de fixation NW TiltTurn 820 et NW Fixed 810

    NW Wood 540 est compatible avec les systèmes NW TiltTurn 520 et NW Fixed 510 Tilt Turn et Fixed

    Le NW Clad 740 est compatible avec les systèmes NW TiltTurn 720 et NW Fixed 710 Tilt Turn et Fixed

    Les fenêtres oscillo-battantes s'ouvrent facilement d'une seule main. Elles s'inclinent vers l'intérieur pour une ventilation optimale grâce à leur mouvement d'inclinaison par le haut. Un simple mouvement de rotation, à gauche ou à droite, permet de faire pivoter la fenêtre vers l'intérieur sur ses charnières pour une meilleure ventilation. Les fenêtres fixes permettent l'installation de fenêtres latérales et d'impostes en hauteur et sont conçues pour s'harmoniser visuellement avec les panneaux ouvrants pleine hauteur et les fenêtres oscillo-battantes adjacentes.

    Spécification
    • Standard aluminum finishes for NW TiltTurn 620, NW Fixed 610, NW TiltTurn 820, and NW Fixed 810 are available in 50 standard powder coat colors in standard AAMA 2604 (2605 optional). Over 200 additional color options are available in powder coat and anodized finishes.

      For NW TiltTurn 520, NW Fixed 510, NW TiltTurn 720, and NW Fixed 710, sustainably harvested wood options include: Sapeli Mahogany, Meranti, Pine, Western Hemlock, and Red Grandis. To ensure the longevity of our wood systems, we provide triple and quadruple laminated crossed-grains of the same wood species to accommodate the wood’s natural expansion and contraction. Market availability of quadruple laminated cross-grained wood may differ by wood species.

      Frames and panels have a sanding sealer or a base coat applied. For NW TiltTurn 720 and NW Fixed 710, one additional clear coat is applied.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nanawall-tilt-turn-windows
    • Famille de produitsConstruction
    • Groupe de produitsOpenings, Passages, Protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 01 50
    • Titre CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows