Publier vos produits
NanoSlim LED Display - Indoor/Outdoor
NanoLumens

NanoSlim LED Display - Indoor/Outdoor

Traduit par Google,

L'affichage numérique doit améliorer votre publicité et ne pas vous gêner. Les écrans numériques NanoLumens sont faciles à installer, conçus pour s'adapter à votre espace et offrent une qualité d'image brillante, accrocheuse et efficace. Révolutionnez votre expérience d'affichage numérique avec un NanoSlim.

Efficacité de l'espace : les écrans LED NanoSlim sont minces (souvent seulement 4 pouces d'épaisseur) et légers ; vous n'aurez pas à vous soucier de l'encombrement d'un écran qui occupe un espace précieux.

Publicité efficace : lorsque vous ajoutez de la publicité numérique, vous voulez avoir l'esprit tranquille en sachant que vos publicités sont vues et non ignorées. Les écrans NanoSlim sont lumineux et accrocheurs, même avec la lumière ambiante. Des couleurs riches et cohérentes et une visualisation hors axe supérieure sans distorsion en font les plus efficaces du marché.

Technologie respectueuse de l'environnement : la consommation d'énergie d'un écran numérique n'a pas à correspondre à sa taille. Un écran NanoSlim n'a besoin que de la puissance utilisée pour faire fonctionner votre sèche-cheveux à la maison. Nos présentoirs sont également fabriqués à partir de 50 % de matériaux recyclés et sont eux-mêmes 100 % recyclables.

Silencieux et efficace : nos écrans produisent peu de chaleur et de bruit, en utilisant l'énergie que vous alimentez dans votre écran pour alimenter une superbe image, sans augmenter la température du bureau ni déranger les passants.

Garantie 6 ans, zéro panne. Jusqu'au pixel : la garantie couvre l'ensemble de l'écran d'un coin à l'autre, y compris toutes les pièces et tous les dispositifs de commande, vendus par NanoLumens aux utilisateurs finaux, revendeurs et distributeurs, à compter de la date d'expédition. NanoLumens garantit à l'utilisateur final que l'écran sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, comme prévu par NanoLumens pendant la période de garantie et s'applique uniquement aux écrans installés à l'origine sur le site de l'utilisateur final.



Spécifications techniques
  • Réference unique.nanolumens-1001
  • Famille de produitsDisplay screens
  • Groupe de produitsLED Displays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs