Publier vos produits
Gold Bond Gypsum Board

Gold Bond Gypsum Board

Traduit par Google,
La description
Le panneau de gypse Gold Bond® BRAND est un matériau de construction durable, léger et économique pour les murs et les plafonds intérieurs utilisés dans les nouvelles constructions et les projets de rénovation. Il est approuvé pour la construction résidentielle et commerciale.
Le panneau de gypse Gold Bond® BRAND Fire-Shield® contient un noyau de gypse spécialement formulé avec des additifs sélectionnés pour améliorer les propriétés de résistance au feu. Le panneau de gypse Fire-Shield est destiné à être utilisé dans les applications de murs et de plafonds nécessitant des cotes de résistance au feu.
Le panneau de gypse Gold Bond Fire-Shield est doté d'un noyau de type X pour fournir une résistance au feu supplémentaire lorsqu'il est utilisé dans des assemblages testés. Le panneau de gypse Gold Bond BRAND Fire-Shield C a un noyau de type X spécialement formulé pour obtenir des performances supérieures dans des assemblages spécifiques résistants au feu.

Avantages
  • Matériau léger et économique qui accepte facilement une large gamme de finitions décoratives.
  • Le panneau de gypse Fire-Shield est doté d'un noyau résistant au feu de type X et est classé UL et approuvé pour être inclus dans des conceptions UL spécifiques.
  • GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Produits disponibles
  • 1/4" – Régulier
  • 3/8" – Régulier
  • 1/2" – Régulier
  • Pare-feu 1/2" C – Type C
  • Pare-feu 5/8" – Type X
  • Pare-feu 5/8" C – Type C

Documents LEED
Visitez le Green Product Score (GPS) pour les documents LEED pour les produits National Gypsum.
Spécifications techniques
  • Réference unique.national-gypsum-001
  • Famille de produitsGypsum Board Fixed Partitions
  • Groupe de produitsGold Bond
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Code CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum