Publier vos produits
XP Gypsum Board

XP Gypsum Board

Traduit par Google,
La description
Les panneaux de gypse Gold Bond® BRAND XP® et les panneaux de gypse Gold Bond® BRAND XP® Fire-Shield® offrent les mêmes avantages qu'un panneau traditionnel résistant à l'humidité avec une résistance accrue à la moisissure dans le noyau et le papier. Les produits XP sont facilement identifiables par la couleur PURPLE™ originale de National Gypsum.
Le panneau de gypse Gold Bond XP Fire-Shield est doté d'un noyau de type X pour fournir une résistance au feu supplémentaire lorsqu'il est utilisé dans des assemblages testés. Le panneau de gypse Gold Bond XP Fire-Shield C a un noyau de type X spécialement formulé pour obtenir des performances supérieures dans des assemblages spécifiques résistants au feu.

Avantages
  • Résistance améliorée à la moisissure selon ASTM G 21 (0) et ASTM D 3273 (10)
  • Le panneau de gypse XP Fire-Shield est doté d'un noyau de type X résistant au feu et il est classé UL et approuvé pour être inclus dans des conceptions ignifuges UL spécifiques.
  • Le panneau de gypse XP résiste à l'humidité et peut être utilisé comme panneau d'appui pour carrelage dans les zones sèches ou les zones peu exposées à l'eau telles que les toilettes/lavabos et les zones au-dessus des carreaux dans les baignoires et les douches.
  • GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Produits disponibles
  • 1/2" XP - Régulier
  • 1/2" XP Fire-Shield C – Type C
  • Pare-feu XP 5/8" – Type X
  • 5/8” XP Fire-Shield C – Type C

Documents LEED
Visitez le Green Product Score (GPS) pour les documents LEED pour les produits National Gypsum.
Spécifications techniques
  • Réference unique.national-gypsum-002
  • Famille de produitsGypsum Board Fixed Partitions
  • Groupe de produitsGold Bond
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Code CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum