Publier vos produits
Hi-Abuse XP Gypsum Board

Hi-Abuse XP Gypsum Board

Traduit par Google,
La description
Le panneau de gypse Gold Bond® BRAND Hi-Abuse® XP® est un panneau de gypse résistant aux abus avec un papier épais résistant à l'abrasion et un noyau spécialement formulé qui offre une plus grande résistance à l'indentation de surface et aux abus.
Le panneau de gypse Hi-Abuse XP est conçu pour fournir une protection supplémentaire contre la moisissure par rapport aux produits de panneaux de gypse standard. Hi-Abuse XP contient un noyau de gypse de type X résistant au feu qui offre une résistance au feu supplémentaire lorsqu'il est utilisé dans des assemblages testés. Les produits Hi-Abuse XP sont facilement identifiables par la couleur PURPLE™ originale de National Gypsum.

Avantages
  • Le papier résistant à l'abrasion et le noyau plus dense offrent une plus grande résistance aux abus de surface et à l'indentation lorsqu'ils sont testés conformément à la norme ASTM C 1629.
  • Résistance améliorée à la moisissure selon ASTM G 21 (0) et ASTM D 3273 (10).
  • Hi-Abuse XP est doté d'un noyau de type X résistant au feu et est classé et approuvé par UL pour être inclus dans des conceptions ignifuges UL spécifiques.
  • Hi-Abuse XP est GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Produits disponibles
  • 5/8" Hi-Abus XP - Type X

Documents LEED
Visitez le Green Product Score (GPS) pour les documents LEED pour les produits National Gypsum.
Spécifications techniques
  • Réference unique.national-gypsum-004
  • Famille de produitsGypsum Board Fixed Partitions
  • Groupe de produitsGold Bond
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Code CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum