Publier vos produits
SoundBreak XP Gypsum Board

SoundBreak XP Gypsum Board

Traduit par Google,
La description
Le panneau de gypse Gold Bond® BRAND SoundBreak® XP® est un panneau de gypse acoustiquement amélioré utilisé dans la construction d'assemblages muraux STC élevés où la transmission du son entre les pièces ou les unités d'habitation est un problème. Le panneau de gypse SoundBreak XP se compose d'une couche de polymère d'amortissement viscoélastique pris en sandwich entre deux morceaux de panneau de gypse à haute densité résistant à la moisissure, offrant un amortissement de couche contraint. Il est disponible en 1/2" Regular et 5/8" Type X.
5/8" SoundBreak XP contient un noyau de gypse de type X résistant au feu qui offre une résistance au feu supplémentaire lorsqu'il est utilisé dans des assemblages testés.
SoundBreak XP est conçu pour fournir une protection supplémentaire contre la moisissure par rapport aux produits de plaques de plâtre standard. Les produits SoundBreak XP sont facilement identifiables par la couleur PURPLE™ originale de National Gypsum.

Avantages
  • L'utilisation des panneaux de gypse SoundBreak XP donne des cloisons murales avec des valeurs STC élevées qui sont plus minces que les cloisons murales construites traditionnellement avec des valeurs STC élevées, offrant un espace au sol utilisable accru.
  • Insonorisation supérieure, matériau économique qui est une solution plus fiable et moins compliquée que les méthodes alternatives nécessitant des clips et/ou des canaux.
  • Résistance améliorée à la moisissure selon ASTM G 21 (0) et ASTM D 3273 (10).
  • Le papier résistant à l'abrasion et le noyau plus dense offrent une plus grande résistance aux abus de surface et à l'indentation lorsqu'ils sont testés conformément à la norme ASTM C 1629.
  • Le panneau de gypse SoundBreak XP de 5/8 po est doté d'un noyau de type X résistant au feu et est classé UL et approuvé pour être inclus dans des conceptions ignifuges UL spécifiques.
  • Le panneau de gypse SoundBreak XP est certifié GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Produits disponibles
  • 1/2" SoundBreak XP
  • 5/8" SoundBreak XP - Type X

Documents LEED
Visitez le Green Product Score (GPS) pour les documents LEED pour les produits National Gypsum.
Spécifications techniques
  • Réference unique.national-gypsum-005
  • Famille de produitsGypsum Board Fixed Partitions
  • Groupe de produitsGold Bond
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Code CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum