Publier vos produits
Kal-Kore Plaster Base

Kal-Kore Plaster Base

Traduit par Google,
La description
Gold Bond® BRAND Kal-Kore® Plaster Base est une base de plâtre de gypse avec une surface de papier absorbante bleue conçue pour permettre une application rapide à la truelle de Kal-Kote® Basecoat, Gypsolite® Plaster, Uni-Kal® et X-KALibur® one- enduire les enduits.
La base de plâtre Kal-Kore Fire-Shield® contient un noyau de gypse de type X résistant au feu qui offre une résistance au feu supplémentaire lorsqu'il est utilisé dans des assemblages testés.

Avantages
  • Fournit une adhérence solide pour l'application des enduits de placage Kal-Kote Basecoat, Uni-Kal et X-KALibur ainsi que du plâtre Gypsolite.
  • Aspect et surface d'enduit conventionnel à moindre coût qu'un enduit ordinaire.
  • Haute résistance à la fissuration, à l'éclatement des clous, aux chocs et à l'abrasion.
  • Les systèmes de plâtre de placage fournissent une excellente base sur laquelle des peintures ou d'autres finitions doivent être appliquées.
  • Fire-Shield Kal-Kore dispose d'un noyau résistant au feu de type X et est classé UL et approuvé pour être inclus dans des conceptions spécifiques UL résistantes au feu.

Produits disponibles
  • 3/8" – Régulier
  • 1/2" – Régulier
  • Pare-feu 1/2" C – Type C
  • Pare-feu 5/8" - Type X
  • Pare-feu 5/8" C – Type C

Documents LEED
Visitez le Green Product Score (GPS) pour les documents LEED pour les produits National Gypsum.
Spécifications techniques
  • Réference unique.national-gypsum-007
  • Famille de produitsGypsum Board Fixed Partitions
  • Groupe de produitsGold Bond
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Code CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum