Publier vos produits
Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing
Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing

    Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing

    Traduit par Google,

    La description
    Le revêtement Gold Bond® eXP® se compose d'un noyau de gypse résistant à l'humidité et à la moisissure enfermé dans un tapis en fibre de verre PURPLE® spécialement conçu sur la face, le dos et les côtés. Il est disponible dans un noyau régulier ou de type X. Le mat de verre est plié autour des bords longs pour renforcer et protéger le noyau, et il offre une résistance supérieure aux intempéries. Utilisez-le pour la fixation à l'extérieur de la charpente du mur et du soffite comme substrat pour le revêtement extérieur. Il est disponible avec un noyau régulier ou de type X. Pour accélérer l'installation, les marques de guidage GridMarX® sont imprimées sur la surface du mat de verre.

    Applications

    • Utilisez-le comme revêtement sur une charpente en bois ou en acier pour fournir une résistance au feu et une protection contre les intempéries lorsqu'il est utilisé sous des revêtements extérieurs, tels que des parements en bois, en vinyle et en fibrociment, des placages de maçonnerie, un système d'isolation et de finition extérieure (EIFS) et du stuc.
    • Utilisez-le comme revêtement dans les assemblages de murs extérieurs résistant au feu.

    Avantages

    • Un matériau résistant au feu avec un noyau de gypse incombustible aide à protéger les éléments de charpente, même lorsque le revêtement est combustible.
    • Ne nécessite pas de rubanage des joints lorsqu'il est utilisé dans des assemblages de murs extérieurs résistants au feu.
    • Résiste à la croissance de moisissures selon la norme ASTM D3273 avec un score de 10, le meilleur score possible.
    • Fournit une résistance supérieure à l'eau sans entraver la transmission de la vapeur.
    • Marque et s'enclenche à la taille exacte sans scier.
    • Dimensionnellement stable sous les changements de température et d'humidité relative et résiste au gauchissement, à l'ondulation, au flambage et à l'affaissement.
    • Idéal pour les applications de soffite et les applications de rayon.
    • Offre une garantie d'exposition prolongée de 12 mois pour les conditions météorologiques typiques. Reportez-vous aux garanties limitées de Gold Bond Building Products, LLC pour plus de détails.
    • Faces enduites de fibre de verre pour une manipulation aisée.
    • Comprend les marques de guidage GridMarX® sur le panneau pour permettre une installation plus rapide et précise.
    • Obtient la certification GREENGUARD. Les produits certifiés GREENGUARD sont certifiés selon les normes GREENGUARD pour les faibles émissions chimiques dans l'air intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour plus d'informations, visitez : ul.com/gg.

    Produits disponibles

    • 1/2" – Régulier
    • Pare-feu 5/8" - Type X


    Documents LEED
    Visitez le Green Product Score (GPS) pour les documents LEED pour les produits National Gypsum. Trouvez les HPD et les EPD sur le Design & Research Center de National Gypsum.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.national-gypsum-008
    • Famille de produitsGypsum Board Fixed Partitions
    • Groupe de produitsGold Bond
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-01-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Sheathing
    • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
    • Titre OmniClassGypsum