Publier vos produits
eXP Interior Extreme Gypsum Panel

eXP Interior Extreme Gypsum Panel

Traduit par Google,
La description
Le panneau de gypse Gold Bond® BRAND eXP® Interior Extreme™ est un panneau de gypse résistant à l'humidité et à la moisissure conçu pour les applications intérieures nécessitant une résistance accrue à l'humidité accidentelle. eXP Interior Extreme est fabriqué avec un tapis de fibre de verre enduit et est facilement identifiable par la face arrière dans la couleur PURPLE™ originale de National Gypsum.
eXP Interior Extreme peut être utilisé pour des applications pré-rock avant que l'enveloppe du bâtiment ne soit complètement fermée ou sur des projets où le propriétaire ou le prescripteur a désigné des panneaux de gypse à face en fibre de verre exclusivement pour l'intérieur.
eXP Interior Extreme de 5/8 po est doté d'un noyau de type X qui offre une résistance au feu supplémentaire lorsqu'il est utilisé dans des assemblages testés.

Avantages
  • Fabriqué conformément à la norme ASTM C 1658 et aux sections applicables de la norme ASTM C 1396.
  • Résistera jusqu'à 12 mois d'exposition intérieure aux éléments, sous réserve des termes, conditions et exclusions des garanties limitées de National Gypsum.
  • Fournit la meilleure solution de résistance à l'humidité dans les applications pré-rocheuses avant que l'enveloppe du bâtiment ne soit entièrement fermée.
  • Résistance à la moisissure améliorée selon ASTM D 3273 (10).
  • L'eXP Interior Extreme de 5/8 po est doté d'un noyau de type X résistant au feu et est classé UL et approuvé pour être inclus dans des conceptions ignifuges UL spécifiques.
  • eXP Interior Extreme est GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Produits disponibles
  • 1/2" – Régulier
  • Pare-feu 5/8" - Type X

Documents LEED
Visitez le Green Product Score (GPS) pour les documents LEED pour les produits National Gypsum.
Spécifications techniques
  • Réference unique.national-gypsum-009
  • Famille de produitsGypsum Board Fixed Partitions
  • Groupe de produitsGold Bond
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Code CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum