Publier vos produits
Fire-Shield Shaftliner XP

Fire-Shield Shaftliner XP

Traduit par Google,
La description
Les panneaux Gold Bond® BRAND Fire-Shield® Shaftliner XP® sont utilisés dans la construction de barrières coupe-feu légères pour les puits creux et les murs coupe-feu de séparation de zone dans les logements multifamiliaux. Les panneaux sont des composants clés des systèmes de murs de puits à cavité en I-Stud, CT Stud et CH Stud et des systèmes de cloisons coupe-feu H-Stud Area Separation.
Shaftliner XP est conçu pour offrir une protection supplémentaire contre la moisissure et le mildiou par rapport aux produits Shaftliner standard. Shaftliner XP est facilement identifiable par la couleur PURPLE™ originale de National Gypsum.
Shaftliner XP contient un noyau de gypse de type X résistant au feu qui offre une résistance au feu supplémentaire lorsqu'il est utilisé dans des assemblages testés.

Avantages
  • Matériau léger et économique.
  • Shaftliner XP se coupe facilement pour une installation rapide.
  • Résistance améliorée à la moisissure selon ASTM D 3273 (10).
  • Shaftliner de 1 po comporte un noyau de type X résistant au feu et est classé UL et approuvé pour être inclus dans des conceptions ignifuges UL spécifiques.

Produits disponibles
  • Pare-feu 1" – Type X

Documents LEED
Visitez le Green Product Score (GPS) pour les documents LEED pour les produits National Gypsum.
Spécifications techniques
  • Réference unique.national-gypsum-012
  • Famille de produitsGypsum Board Fixed Partitions
  • Groupe de produitsGold Bond
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Code CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum