Publier vos produits
Gold Bond® eXP® Shaftliner
Gold Bond® eXP® Shaftliner

    Gold Bond® eXP® Shaftliner

    Traduit par Google,

    La description
    Gold Bond® eXP® Shaftliner se compose d'un noyau de gypse résistant à l'humidité et à la moisissure enfermé dans un tapis en fibre de verre PURPLE® spécialement conçu sur la face, le dos et les côtés. Il est disponible dans un noyau de type X. Le mat de verre est replié sur les bords longs pour renforcer et protéger le noyau. Pour faciliter l'installation, les bords longs d'eXP Shaftliner sont à double biseau. Utilisez eXP® Shaftliner pour construire des barrières coupe-feu légères pour les murs de puits creux (1 à 4 heures) et les murs coupe-feu de séparation de zone (2 heures). eXP® Shaftliner se compose d'un noyau de gypse résistant à l'humidité et à la moisissure enfermé dans un tapis en fibre de verre PURPLE® spécialement conçu sur la face, le dos et les côtés.

    Avantages

    • Composant approuvé dans des conceptions spécifiques UL résistantes au feu.
    • Résiste à la croissance de moisissures selon la norme ASTM D3273 avec un score de 10, le meilleur score possible.
    • Fournit une résistance à l'eau supérieure, sans entraver la transmission de la vapeur.
    • Marque et s'enclenche à la taille exacte sans scier.
    • Dimensionnellement stable sous les changements de température et d'humidité relative et résiste au gauchissement, à l'ondulation, au flambage et à l'affaissement.
    • Offre une garantie d'exposition prolongée de 12 mois pour les conditions météorologiques typiques. Reportez-vous aux garanties limitées de Gold Bond Building Products, LLC pour plus de détails.
    • Le tapis en fibre de verre sur le devant et le dos a un revêtement spécial pour une manipulation facile. • Obtient la certification GREENGUARD et GREENGUARD Gold. Les produits certifiés GREENGUARD sont certifiés selon les normes GREENGUARD pour les faibles émissions chimiques dans l'air intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour plus d'informations, visitez : ul.com/gg

    Produits disponibles

    • Pare-feu 1" – Type X


    Documents LEED
    Visitez le Green Product Score (GPS) pour les documents LEED pour les produits National Gypsum.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.national-gypsum-013
    • Famille de produitsGypsum Board Fixed Partitions
    • Groupe de produitsGold Bond
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-01-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
    • Code CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
    • Titre OmniClassGypsum