Publier vos produits
DEXcell® FA Glass Mat Roof Board

DEXcell® FA Glass Mat Roof Board

Traduit par Google,
La description

Le panneau de toit en mat de verre DEXcell® BRAND FA est un panneau de gypse résistant à la moisissure conçu pour être utilisé comme panneau de couverture et/ou barrière thermique dans les applications de toiture commerciales. Le panneau de toiture en mat de verre DEXcell FA convient parfaitement aux systèmes de toiture entièrement collés.

Le panneau de toiture en mat de verre DEXcell FA est une barrière coupe-feu et une barrière thermique fabriquée avec des revêtements en fibre de verre enduits très résistants et un noyau de gypse résistant à la moisissure. Il est produit en 1/4", 1/2" et 5/8" d'épaisseur et 4' de large en longueurs de 4' et 8'. Le panneau de toit en mat de verre DEXcell FA se coupe et se coupe facilement et est spécialement enduit à l'avant, à l'arrière et les côtés pour une manipulation facile.

Utilisations de base

Les panneaux de toiture DEXcell FA Glass Mat conviennent parfaitement à une grande variété de systèmes de toiture, y compris, mais sans s'y limiter, les membranes monocouches entièrement adhérentes, les systèmes de toiture fixés mécaniquement, le bitume modifié, les toitures multicouches, les fluides appliqués, le métal et la mousse pulvérisée. Également utilisé sur le côté toit des murs de parapet.

Avantages

  • Fabriqué selon la norme ASTM C 1177.
  • La barrière coupe-feu répond aux cotes de résistance au feu FM Classe 1 et UL Classe A pour les systèmes de toiture jusqu'à une pente illimitée selon UL 790.
  • Résiste à la croissance de moisissures sur le panneau selon la norme ASTM D 3273.
  • Se marque et s'enclenche facilement.
  • Revêtements en fibre de verre enduits très résistants pour une manipulation, une résistance et une adhérence améliorées.
  • Haute densité.
  • Pour des informations sur la garantie, cliquez ici
Spécifications techniques
  • Réference unique.national-gypsum-016
  • Famille de produitsRoof Board
  • Groupe de produitsDEXcell®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Code CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum