Publier vos produits
DEXcell® Cement Roof Board

DEXcell® Cement Roof Board

Traduit par Google,

La description

Le panneau de toiture en ciment DEXcell ® BRAND est un panneau de ciment léger résistant à l'humidité et à la moisissure conçu pour être utilisé comme panneau de couverture et/ou barrière thermique dans toutes les applications de toiture commerciale.

Le panneau de toiture en ciment DEXcell est une barrière coupe-feu et une barrière thermique fabriquées à partir de ciment Portland, d'agrégats légers et de treillis de verre qui offrent une surface exceptionnellement dure et durable capable de résister à une exposition prolongée à l'humidité. Il est produit en 7/16" d'épaisseur et 4' de large en longueurs de 4' et 8'.

Utilisations de base

Les panneaux de toiture en ciment DEXcell conviennent parfaitement à une grande variété de systèmes de toiture, y compris, mais sans s'y limiter, les membranes monocouches entièrement adhérentes, les systèmes de toiture fixés mécaniquement, le bitume modifié, les toitures multicouches, les fluides appliqués, le métal et la mousse pulvérisée. Également utilisé sur le côté toit des murs de parapet.

Avantages

  • Idéal pour tous les systèmes de toiture.
  • La barrière coupe-feu répond aux cotes de résistance au feu FM Classe 1 et UL Classe A pour les systèmes de toiture jusqu'à une pente illimitée selon UL 790.
  • Noyau cimentaire léger.
  • Résistance supérieure à l'humidité.
  • Résistance exceptionnelle au gel/dégel.
  • Excellentes valeurs de liaison/transfert/uplift.
  • Résistant aux chocs, extrêmement durable et indéformable.
  • Haute résistance à la compression.
  • Se marque et s'enclenche facilement.
  • Résistant à l'humidité et à la croissance de moisissures sur le panneau selon la norme ASTM D 3273.
  • Fabriqué selon la norme ASTM C 1325.
  • Recommandé pour les toits verts et les systèmes photovoltaïques.
  • Pour des informations sur la garantie, cliquez ici
Spécifications techniques
  • Réference unique.national-gypsum-017
  • Famille de produitsRoof Board
  • Groupe de produitsDEXcell®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Code CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum