Publier vos produits
Gypsum Board

Gypsum Board

Traduit par Google,
Description Les panneaux de panneaux de gypse Gold Bond® BRAND sont constitués d'un noyau de gypse ignifuge recouvert d'un papier 100 % recyclé épais au fini naturel sur les faces avant et arrière. Le papier frontal est plié autour des bords longs pour renforcer et protéger le noyau, et les extrémités sont coupées carrées et finies lisses. Pour accélérer l'installation, les marques de guidage GridMarX® sont imprimées sur la surface du papier. Les bords longs des panneaux sont effilés ou carrés. Les bords effilés permettent de renforcer les joints avec le ruban à joints ProForm® BRAND et de les dissimuler avec les composés à prise rapide ProForm® BRAND Ready Mix ou ProForm® BRAND.

Utilisations de base
  • 1/4" - Panneau de gypse utilitaire léger et peu coûteux pour une utilisation intérieure comme couche de base pour améliorer l'insonorisation dans les cloisons à double couche en acier et/ou en bois. Aussi pour une utilisation sur les anciennes surfaces de murs et de plafonds. Également applicable pour le coffrage surfaces courbes à rayons courts.
  • 3/8" - Léger pour une utilisation intérieure dans les systèmes à double paroi sur une charpente en bois, ainsi que pour la réparation et la rénovation.
  • 1/2" - Pour une utilisation intérieure monocouche dans la construction résidentielle et la construction commerciale non cotée.
Avantages
  • Matériau léger et économique qui accepte facilement une large gamme de finitions décoratives.
  • Le panneau de gypse se coupe facilement pour une installation rapide, permettant la peinture ou toute autre décoration et l'installation de garnitures en métal ou en bois presque immédiatement.
  • Le noyau de gypse ne supportera pas la combustion ou ne transmettra pas des températures largement supérieures à 212 ° F (100 ° C) jusqu'à ce qu'il soit complètement calciné, un processus lent.
  • L'expansion et la contraction sous des changements atmosphériques normaux sont négligeables.
Certifié GREENGUARD
Spécifications techniques
  • Réference unique.national-gypsum-018
  • Famille de produitsGypsum Board Fixed Partitions
  • Groupe de produitsGold Bond
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-05-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Code CSI MasterFormat 201409 20 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum