Publier vos produits
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
    Navien

    NPF Hydro‑Furnace – Up Flow

    Traduit par Google,

    Voici la dernière évolution en matière de chauffage domestique : notre hydro-fournaise NPF est dotée d'un échangeur de chaleur hydronique en acier inoxydable, d'une technologie de condensation et d'un ventilateur à capacité variable à haut rendement et d'un brûleur à gaz modulant, permettant au NPF de fonctionner de 15 à 100 % de sa capacité pour les applications au gaz naturel et au propane.

    Dans les chaudières à gaz conventionnelles, l'échangeur de chaleur de combustion est situé dans le flux d'air conditionné. L'air est ainsi exposé à des températures très élevées.
    Les températures qui peuvent assécher l'air. La différence NPF : Le NPF chauffe l'eau en brûlant le gaz dans un échangeur de chaleur à combustion scellé, complètement isolé du flux d'air. L'eau chauffée est ensuite pompée à travers un échangeur de chaleur hydronique qui transfère doucement la chaleur dans l'air. Cette méthode unique améliore le contrôle opérationnel, fournit un chauffage sûr et uniforme et réduit au minimum les bruits de fonctionnement. En exposant l'air à des températures beaucoup plus basses, l'impact sur le niveau d'humidité de l'air conditionné est moindre

    Que vous choisissiez un modèle à flux ascendant vertical ou à flux horizontal, vous bénéficierez des mêmes fonctionnalités avancées, des mêmes performances et de la même protection de garantie.

    Spécification
    • Model NPF700-060U3BH | NPF700-080U3BH | NPF700-100U5CH

      Heating Capacity 9,000 - 60,000 BTU/H | 14,000 - 100,000 BTU/H

      Thermal Efficiency (or UEF) 0.97

      Width 34.5"

      Depth 31"

      Height 17.5" | 21"

      Installation Type Upflow, Verticle

      Venting Type Forced draft direct vent or non-direct vent

      Gas Supply Connection Size 1/2"

      Gas Supply Connection Type NPT

      Voltage 120 V

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NPF-Series-Hydro-Furnace-Up-Flow
    • Famille de produitsHydronic Furnaces
    • Groupe de produitsUp‑Flow Hydro‑Furnace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCorée du Sud
    • Fabriqué enCorée du Sud
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages