Publier vos produits
Ready-Link Rack System
Navien

Ready-Link Rack System

Traduit par Google,
  • Système Navien Ready‑Link Rack V3, racks de base et complémentaires.
  • Ce système de rack autonome est conçu de manière modulaire pour un assemblage sur le terrain et disponible via les canaux de distribution normaux, réduisant ainsi le temps de livraison et d'installation.
  • Conçu pour contenir des chauffe-eau ou des chaudières ainsi que des conduites d'eau et de gaz courantes.
  • Approuvé pour les installations intérieures ou extérieures.
Spécification
    • This accessory is compatible with the following Navien tankless water heater, combi-boiler and boiler models:
      • NPE-A/S, NPEA2/S2
      • NCB-E/NCB-H
      • NHB/NHB-H
      • NFB/NFB-H
      • NFC/NFC-H
      • NPN
      • NHW700A/S
    • Recommended for systems that are located in tight spacing or in areas without enough available wall space.
    • Designed to hold water heater and boiler units as well as common water and gas piping.
    • Overall Dimensions will vary by number and type of units being mounted and configuration.
      • Base Rack - 22" W x 65.5" H x 32" D
      • Add-on Rack - 20"W x 65.5"H x 32"D

    • Weight: 48lbs (21.8kg) per Base rack, 24lbs (10.9kg) per Add-on rack.
    • Navien Part Number(s):
      • GFFM-KDIZUS-005 (Base for single or 2 units back-to-back)
      • GFFM-KDIZUS-006 (Add-on extension kit for 2+ units in-line or 3+ units back-to-back)
    • Warranty 1 Year
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ready-Link-Rack-System
  • Famille de produitsPlumbing, Rack, Manifold Systems
  • Groupe de produitsCommercial Tankless Rack Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres