Publier vos produits
NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold
Navien

NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold

Traduit par Google,

• Les kits de collecteurs primaires NFB et NFB-H de Navien sont adaptés au système pour des installations rapides et une efficacité maximale.

Spécification
  • Model GFFM-MSOZUS-002

    Height 20.25"

    Width 18.2"

    Depth 4.17"

    Weight 9 lb.

    Connection Type FNPT | Stub-outs

    Connection Size (Ø) 1 1/4" | 1/4" | 3/4" | 1/2"

Spécifications techniques
  • Réference unique.GFFM-MSOZUS-002
  • Famille de produitsPlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • Groupe de produitsPrimary Boiler Manifolds
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux