Publier vos produits
NHW700‑AE Non‑Condensing Tankless Water Heater
Navien

NHW700‑AE Non‑Condensing Tankless Water Heater

Traduit par Google,

Le NHW-A est une excellente option pour les propriétaires qui souhaitent économiser de l'argent sur leurs factures d'énergie, réduire leur empreinte carbone et profiter d'une eau chaude plus rapide sans sandwichs d'eau froide, grâce à la pompe de recirculation et au réservoir tampon intégrés. Choisissez le NHW-AI pour une installation à l'intérieur et le NHW-AE pour une installation à l'extérieur.

Spécification
  • Model NHW-160AE | NHW-180AE | NHW-199AE

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 10,700-160,000 BTU/H | 10,700-180,000 BTU/H | 10,700-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.81

    Width

    17.3"

    Height

    26.5"

    Depth

    10.3"

    Weight

    60 lb. |

    65 lb.

    Installation Type Outdoor wall-hung

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Venting Type Forced draft direct vent

Spécifications techniques
  • Réference unique.NHW700-AE-Series-Tankless-Water-Heaters
  • Famille de produitsTankless Water Heaters
  • Groupe de produitsNon‑Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux