Publier vos produits
NFB-399C Commercial Boiler
Navien

NFB-399C Commercial Boiler

Traduit par Google,
• Efficacité thermique TE de 97,5 %, leader de l'industrie • Échangeur de chaleur à tubes de fumée en acier inoxydable breveté • Pression de fonctionnement maximale de 160 PSI • Commandes avancées avec écran couleur intuitif de 7 po • Jusqu'à 15:1 TDR (rapport de réduction) • Capacité de communication BAS • Ventilation commune jusqu'à 4 et cascade jusqu'à 32 unités • Tuyauterie supérieure et inférieure
Spécification
  • Model NFB-399C

    Heating Capacity 26,000-399,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.98

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 25.1"

    Height 32.8"

    Depth 22.3"

    Weight 278 lb.

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 160 psi

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)

Spécifications techniques
  • Réference unique.NFB-399C
  • Famille de produitsHVAC Commercial Boiler
  • Groupe de produitsCondensing Boiler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières