Les persiennes drainables utilisent des lames avec une section drainable, ou "crochet", afin d'empêcher l'eau de s'égoutter dans le flux d'air et éventuellement à travers la persienne dans le bâtiment. Les persiennes vidangeables sont principalement utilisées pour les pénétrations d'air d'admission. Les persiennes à lames drainables de NCA peuvent être fabriquées dans des profondeurs de cadre de 2", 4" ou 6" avec de nombreuses options d'écran et de finition différentes (voir les soumissions).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |