Publier vos produits
Curt 089
Curt 089
Curt 089

    Curt 089

    Traduit par Google,
    Curt n'est pas seulement une chaise. Parfois, c'est aussi une chaise berçante. Le fauteuil à bascule peut vous offrir une expérience supplémentaire agréable et relaxante. N'hésitez pas à mélanger les chaises Curt avec les chaises à bascule Curt dans la même zone. Curt a un design élégant et caractéristique. N'hésitez pas à mélanger les couleurs et les tissus comme vous le souhaitez et à choisir le type de sensation et de look que votre Curt doit transmettre.
    Spécification
    • Curt is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. It is available as clear lacquered birch or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... If you go for the wooden seat you can add a shep fur pad that is cut to match the chair.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.curt-089
    • Famille de produitsCurt
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)830
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)840
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS