Publier vos produits
Freja 066
Freja 066
Freja 066

    Freja 066

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    La chaise Freja a un look classique avec des lattes en bois à l'arrière. La chaise fait partie de la gamme depuis longtemps et est toujours un produit très populaire.

    Freja est disponible en trois versions différentes. Dans toutes les versions, des tissus amovibles et un tissage de protection en caoutchouc sont inclus.

    Spécification
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

      Freja meets the Möbelfakta requirements, which makes it an excellent choice from a sustainability perspective. The Idun family is designed by NC Nordic Care.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.freja-066
    • Famille de produitsFreja
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)980
    • Largeur (mm)440
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS