Publier vos produits
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370
Humlan 370

    Humlan 370

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,
    La chaise Humlan (bourdon) est le quatrième membre de la famille Humlan. Comme le reste de la famille, ce petit bourdon a une forme douce et enveloppante avec une bonne hauteur d'assise. Il est également flexible ; choisissez le même tissu ou un tissu différent pour l'assise et le dossier. Le tissu est amovible pour le linge, ce qui est bien sûr confortable mais surtout conforme à la politique de développement durable de NC.
    Spécification
    • Humlan thrives both with or without its family, alone or in groups, as well as in any environment. 

      Humlan legs is available in birch or oak clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.humlan-370
    • Famille de produitsHumlan
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)580
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS