Publier vos produits
Jackie 131
Jackie 131
Jackie 131
Jackie 131

    Jackie 131

    Traduit par Google,

    Jackie est une chaise empilable qui a été une success story. Probablement en raison de la combinaison entre plusieurs fonctions astucieuses et de son joli design avec des détails en cuir qui rehaussent son apparence.

    Jackie est une famille complète de sièges comprenant également des fauteuils, des canapés et des fauteuils fonctionnels. Lorsque l'on compare la série Jackie avec d'autres produits similaires disponibles, une chose ressort en particulier : le haut niveau de conception. La prochaine génération de solutions de conception bienveillante est déjà là !

    Spécification
    • Jackie is available in several different versions: Wooden seat or upholstered seat. Wooden back or an upholstered back that is attached with nice leather details. Jackie chair is produced in birch FSC Mix or oak and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Jackie meets the Möbelfakta requirements. A very sustainable choice. You can choose fabric from all fabric manufacturers and if you would like some tips, please check out our fabric guide.

      Rubber weave on the seat as protection is available as optional extra. Other optional extras include connectors and sound absorbers.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.jackie-131
    • Famille de produitsJackie
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)830
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS