Publier vos produits
John 387
John 387
John 387

    John 387

    Traduit par Google,

    La table à roulettes John est un accessoire pratique et agréable du fauteuil fonctionnel John. N'hésitez pas à l'utiliser comme table à manger ou table de travail ou simplement à y mettre vos objets préférés, à portée de main.

    Les roulettes tournent, ce qui rend la table très facile à manœuvrer. Les roues peuvent également être verrouillées pour que la table reste en place. Livré avec un plateau en stratifié Virrvarr en noir.

    Spécification

    • The legs are available in clear lacquered birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Spécifications techniques
    • Réference unique.john-387
    • Famille de produitsJohn
    • Groupe de produitsStorage Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)920
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier