Publier vos produits
Julia 064
Julia 064

    Julia 064

    Traduit par Google,
    Le plateau Julia est un joli complément au chariot de service Julia et au support de plateau Julia. Le plateau a un rebord et de grands pieds en caoutchouc pour la stabilité et le soutien et allie esthétique et fonctionnalité. Le plateau peut être utilisé seul ou avec les autres produits de la famille Julia
    Spécification
    • The tray is produced in birch FSC Mix. It is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      They tray table could be matched with Julia tray stand, article code 164 and Julia serving trolley, article code 065. Why not use the cork tablet together with the tray (article code 062).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.julia-064
    • Famille de produitsJulia
    • Groupe de produitsStorage Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)560
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie