Publier vos produits
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164

    Julia 164

    3.1 sur 5 étoiles3.1(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Le support de plateau Julia est une édition naturelle de la famille Julia et un développement amusant des produits précédents de la famille. Le support de plateau avec son plateau amovible complémentaire a des dimensions soignées. Il est facile à meubler et peut être une belle et pratique table plateau.
    Spécification
    • The tray stand is available as clear lacquered or stained. Proudced in birch FSC Mix. The tray stand should be matched together with Julia tray, article code 064. NCS colour code of your choice is available for this product Contact Print product info Art no: 164
    Spécifications techniques
    • Réference unique.julia-164
    • Famille de produitsJulia
    • Groupe de produitsStorage Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier