Publier vos produits
Knut 020
Knut 020

    Knut 020

    Traduit par Google,

    Knut est une chaise au design moderne et est disponible dans de nombreuses versions différentes. Avec ou sans accoudoirs, avec ou sans assise rembourrée et aussi avec ou sans dossier rembourré. Avec ses caractéristiques et son expression, c'est une chaise utile dans de nombreux types d'espaces - dans un café ou un restaurant, dans la salle de conférence ou autour de la table de conférence.

    Spécification
    • Knut is a stackaple chair that also has connectors as optional extra. This makes it ideal for auditoriums and assembly halls. This version has wooden seat. Knut is produced in birch FSC Mix and is also certified with Möbelfakta. It is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Sound absorbers and connectors are available as an optional extra. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.knut-020
    • Famille de produitsKnut
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS