Publier vos produits
Linnea 330
Linnea 330

    Linnea 330

    Traduit par Google,

    Le banc Linnea est disponible en deux hauteurs d'assise différentes. Une hauteur traditionnelle de 45 cm et une version plus haute avec une hauteur d'assise de 63 cm. Il s'agit de la version inférieure. Le banc est conçu dans un design innovant et ludique qui encourage l'utilisateur à lever les pieds ou à s'asseoir droit avec les pieds sur le sol/repose-pieds. Le banc est idéal dans un couloir d'école où les jeunes traînent entre les cours.

    Spécification
    • Linnea bench is produced in birch FSC 100% and has the Möbelfakta label, so it is an excellent environmetally friendly choice. Linnea is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Spécifications techniques
    • Réference unique.linnea-330
    • Famille de produitsLinnea
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Description de l'Uniclass 2015Benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches