Publier vos produits
Rialto 438 H
Rialto 438 H
Rialto 438 H
Rialto 438 H
Rialto 438 H

    Rialto 438 H

    Traduit par Google,

    La version haute de la chaise de bar Rialto (pas de tabouret de bar, car elle a un dossier). Les chaises Rialto sont inspirées du pont du Rialto à Venise, en Italie. Les formes et les formes avant-gardistes du pont ont inspiré le designer Peter Andersson pour concevoir cette chaise tendance.

    La chaise avec son « crochet » pratique, sur lequel on peut accrocher un sac ou une veste, est aujourd'hui un élément familier des restaurants et cafés scandinaves.

    Spécification
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Rialto is available with wooden seat and back or fixed upholstered seat and back. 

      The whole Rialto family of chairs have sound absorbers as optional extras if you wish to reduce the noice level in the area.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rialto-438h
    • Famille de produitsRialto
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)440
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (15)