Publier vos produits
Ruter 275
Ruter 275

    Ruter 275

    Traduit par Google,
    Le chariot de service Ruter a un design épuré et soigné, ce qui lui donne une place dans toutes sortes d'environnements et de situations. Les roulettes sont verrouillables, pour assurer la stabilité lors du service.
    Spécification
    • Ruter serving trolley is very practical with its generous measurements. The serving trolley is produced with a frame in birch and has laminate shelves that are reversable, black on one side and white on the other.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ruter-275
    • Famille de produitsRuter
    • Groupe de produitsStorage Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)840
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)17
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier