Publier vos produits
Sputnik 200

Sputnik 200

Traduit par Google,

Sputnik, avec des caractéristiques de conception qui proviennent du satellite dont il tire son nom, a un beau design éternel avec des détails qui donnent au tabouret ce quelque chose de certain. Optez pour celui avec siège en bois ou siège rembourré fixe. La possibilité de choisir la couleur et le tissu donne à Sputnik des possibilités infinies et s'assure qu'il s'adapte à n'importe quel environnement. Optez pour un revêtement en velours pour le restaurant chic, en cuir artificiel pour la pizzeria locale ou comme tabouret visiteur avec assise en bois pour le jardin d'enfants. C'est vrai, les tabourets fonctionnent dans de nombreux endroits.

Spoutnik est disponible en six versions différentes : en trois hauteurs différentes, soit avec assise en bois, soit avec assise rembourrée fixe.

Spécification
  • The upholstered seat has a nicely upholstered button that adds even further to the design. The two higher stools are available with foot rests in metal that withstands wear and tear even more. You can choose whichever fabric you prefer, but if you would like some tips, please check out our fabric guide.

    Sputnik stool is a good sustainability selection. It is made in FSC Mix and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

Spécifications techniques
  • Réference unique.sputnik-200
  • Famille de produitsSputnik
  • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enLituanie
  • Poids net (Kg)6.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Description de l'Uniclass 2015Stools
  • Numéro OmniClass23-21 23 39 11
  • Titre OmniClassResidential Bar Stools