Publier vos produits
Tilt 070
Tilt 070
Tilt 070

    Tilt 070

    Traduit par Google,
    Tilt est une chaise défiant la règle de ne pas incliner les chaises pendant que vous êtes assis. Mais presque tout le monde le fait, alors pourquoi ne pas fabriquer une chaise qui puisse le supporter ? La chaise ordinaire se cassera tôt ou tard. Tilt a reçu le prestigieux « Meuble de l'année » (Årets möbel) au Stockholm Furniture Fair 2006 par le magazine de design Sköna Hem. Depuis lors, il a fait partie de plusieurs expositions et a gagné beaucoup d'appréciation à travers le monde. Il semble que le comportement désobéissant soit global.
    Spécification
    • Tilt is produced in solid birch and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tilt-070
    • Famille de produitsTilt
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS