Publier vos produits
Woodstock 015
Woodstock 015

    Woodstock 015

    4.2 sur 5 étoiles4.2(9 Avis)
    Traduit par Google,
    La chaise Woodstock a un siège et un dossier rembourrés. Il a un design clair et distinct. Le siège a un tissage en caoutchouc en standard. La chaise s'intègre très bien dans les salles de réunion et les auditoriums car elle dispose de connecteurs en option.
    Spécification
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.woodstock-015
    • Famille de produitsWoodstock
    • Groupe de produitsFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS