Publier vos produits
Woodstock 417
Woodstock 417
Woodstock 417

    Woodstock 417

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Une étagère supérieure pour le meuble Frank 417 en placage bouleau ou placage chêne. L'étagère du haut n'est pas aussi profonde que l'armoire et est idéale comme étagère. L'étagère a une étagère mobile.
    Spécification
    • Woodstock is available as two different modules; cabinet and top shelf. They are designed to be used together. Add a plinth panel in in birch or oak with legs in chrome, birch or oak. Magnetic locks on the doors are available as optional extra. Both the cabinet and the top shelf have movable shelfes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.woodstock-417
    • Famille de produitsWoodstock
    • Groupe de produitsStorage Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)520
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)290
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enLituanie
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier