Publier vos produits
Bardage COVER - Fibres de bois
Bardage COVER - Fibres de bois
Bardage COVER - Fibres de bois
Bardage COVER - Fibres de bois
Bardage COVER - Fibres de bois
Bardage COVER - Fibres de bois
Bardage COVER - Fibres de bois
Bardage COVER - Fibres de bois
    Neolife

    Bardage COVER - Fibres de bois

    Découvrez COVER : une gamme de bardages biosourcés sous Avis Technique CSTB, issue d’une technologie brevetée à haute teneur en fibres de bois revalorisées.

    L’alliance ingénieuse du végétal et du minéral pour un matériau durable et résistant aux performances techniques certifiées !

    Avec une esthétique unique à faux claire-voie, le COVER apporte une finition élégante et chaleureuse à l’épreuve du temps.

    Bas-carbone, sans entretien, 100% recyclables en fin de vie et avec un classement feu inédit (Euroclasse B,s3,d0), les bardages COVER s’adaptent à tout type de projet.

    Profitez de multiples options de calepinage et de finition pour plus de liberté de création.

    Gamme COVER : 4 profils parfaitement combinables

    COVER 6 : onde de 6 cm

    COVER 14 : onde de 14 cm

    COVER 30 : onde de 30 cm

    COVER FLEXO : onde de 6 cm idéale en mur courbe

    Différents profils et accessoires sont également disponibles pour une finition parfaite : profil d’angle, profil de jonction ou modénature, etc.

    Caractéristiques et avantages

    • Teintes durables dans le temps
    • Excellente stabilité dimensionnelle
    • Résistance aux intempéries, insectes et champignons
    • Sans entretien ni traitement chimique
    • Fixation invisible par vis et crochets inox
    • Pose rapide par emboîtement de lames larges
    • Conçu et fabriqué en France

    Dimensions des lames

    5 longueurs standards : 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm

    Largeur des lames emboitées : 300 mm (sauf COVER FLEXO 75 mm)

    Spécification
    •      COVER
               6

           COVER
               14

           COVER
               30

             COVER
             FLEXO

      Masse surfacique (kg/m²)

               17,9

               15,1

               15,6

               22,0

      Masse combustible (MJ/m²)

               307

               259

               267

               377

      • Classement feu : Euroclasse B,s3,d0
      • Résistance aux chocs : Q4
      • Résistance au vent : V4
      • Zones sismiques : 1 à 4
      • Conductivité thermique : 0,0711 W/m.K
      • Avis Technique CSTB sur support bois et béton/maçonnerie
      • FDES
      • Labellisé « Produit Biosourcé » par Karibati
      • Recyclable à 100% en fin de vie
      • Conception et fabrication en France 

      Mise en œuvre

      • Pose verticale, horizontale ou en sous-face
      • Pose verticale à facettes sur mur courbe, rayon minimum 1 m
      • Mise en œuvre sur mur maçonné, bois ou plateau métallique
      • Compatible avec tout type d'isolant en isolation thermique par l'extérieur.
      • Déflecteur de 50 mm – pose conforme à l’ITE 249
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cladding-cover
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsCOVER
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)28.5
    En rapport
    • Matériel principalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 11
    • Titre OmniClassWall Cladding Sections