Publier vos produits
Bardage LINK - Fibres de bois
Bardage LINK - Fibres de bois
    Neolife

    Bardage LINK - Fibres de bois

    Découvrez LINK : une gamme de bardages biosourcés, issue d’une technologie brevetée à haute teneur en fibres de bois revalorisées.

    L’alliance ingénieuse du végétal et du minéral pour un matériau durable et résistant aux performances techniques certifiées !

    Des lames aspect claire-voie optimisées et astucieuses, particulièrement adaptées aux Façades à Ossature Bois (FOB DTU 31.4). Avec une esthétique unique, le LINK apporte une finition élégante et chaleureuse à l’épreuve du temps.

    Bas-carbone, sans entretien, 100% recyclables en fin de vie et avec un classement feu inédit (Euroclasse B,s3,d0), les bardages LINK s’adaptent à tout type de projet.

    Gamme LINK : 2 profils parfaitement combinables

    LINK 6 : ondes de 6 cm

    LINK 14 : ondes de 14 cm

    Caractéristiques et avantages

    • Teintes durables dans le temps
    • Excellente stabilité dimensionnelle
    • Résistance aux intempéries, insectes et champignons
    • Sans entretien ni traitement chimique
    • Fixations masquées par vis
    • Pose rapide par emboîtement de lames larges
    • Conçu et fabriqué en France

    Dimensions des lames

    5 longueurs standards : 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm

    Largeur des lames emboitées : 300 mm

    Spécification
    •     LINK 6          

           LINK 14         

      Masse surfacique (kg/m²)    

             13.6

              12.5

      Masse combustible (MJ/m²)

             233

              213

      • Classement feu : Euroclasse B,s3,d0
      • Résistance aux chocs : Q4*
      • Résistance au vent : V4*
      • Zones sismiques : 1 à 4*
      • Conductivité thermique : 0,0711 W/m.K
      • Labellisé « Produit Biosourcé » par Karibati
      • Recyclable à 100% en fin de vie
      • Conception et fabrication en France 

      *Tests et agréments en cours

      Mise en œuvre

      • Pose verticale, horizontale ou en sous-face
      • Mise en œuvre sur mur maçonné, bois ou plateau métallique
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cladding-link
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsLINK
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)28.5
    En rapport
    • Matériel principalWood-Plastic Composite (WPC)
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Numéro OmniClass23-15 15 11
    • Titre OmniClassWall Cladding Sections