Publier vos produits
Bedford Series Louvered Cupola Is An Octagon With A Bell Style Roof

Bedford Series Louvered Cupola Is An Octagon With A Bell Style Roof

Traduit par Google,
Bedford

La coupole de Bedford est un octogone avec un toit en cloche.

Cette jolie coupole à persiennes ne nécessite pratiquement aucun entretien. Fabriqué avec un cadre en bois entièrement enveloppé d'aluminium enduit (PVC ou émail cuit), avec un 16 oz. Toit en cuivre. Vous n'aurez jamais à peindre votre Coupole !

Votre coupole arrivera complète dans une caisse en bois, en trois sections faciles à assembler. Nous prédécouperons la pente du toit dans la section de base pour vous, pour s'adapter à votre ligne de toit. Le matériel de montage et les instructions faciles à suivre sont inclus.

Les coupoles à persiennes sont équipées d'une moustiquaire pour empêcher les parasites et les débris d'entrer. Cette coupole peut être utilisée pour la ventilation, réduisant les coûts de refroidissement en été et réduisant l'accumulation d'humidité en hiver, ou simplement pour la décoration afin d'ajouter une touche de classe à n'importe quelle structure.

Vous pouvez ajouter un kit d'éclairage à l'une de nos coupoles à persiennes pour une belle lueur nocturne. Les girouettes sont facultatives et coûtent un supplément. Les coupoles vitrées ne ventilent pas et sont disponibles dans de nombreux modèles et tailles personnalisés. Si vous souhaitez créer un look différent ou si vous avez des questions, veuillez nous appeler au 800 635-6448 !
Spécifications techniques
  • Réference unique.new_concept_louvers-bedford_series
  • Famille de produitsCupolas
  • Groupe de produitsBedford Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-11-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture