Publier vos produits
Newport Brass 1500-5113 Pull-down Kitchen Faucet

Newport Brass 1500-5113 Pull-down Kitchen Faucet

Traduit par Google,

Construction en laiton massif. Cartouche de valve à disque en céramique Euro-motion de 35 mm. Ensemble de bec pivotant avec poignée à levier conforme à la norme ADA montée sur le côté. Éléments de poignée à levier rotatifs et pivotants indépendants. Pulvérisateur à bouton-poussoir à deux fonctions avec boîtier en laiton massif. Le système d'amarrage magnétique sécurise le moteur de pulvérisation au bec. Raccord d'entrée du moteur de pulvérisation à bille pivotante pour un meilleur contrôle directionnel.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
    • Available in 27 unique Finishes
    • Solid Brass Construction
    • Euro-motion ceramic disc 35 mm valve cartridge
    • Swivel spout assembly with side-mounted ADA compliant lever handle
    • Independent rotational and pivoting lever handle elements
    • Two-function, push-button control spray engine with solid brass housing
    • Magnetic docking system secures spray engine to spout
    • Pivoting-ball spray engine inlet fitting for enhanced directional control
    • 9-7/8" (25.1 cm) spout height at outlet
    • 9-1/4" (23.5 cm) spout reach (c-c)
    • For single hole configurations
    • 1.8 gallons (6.7 liters) per minute maximum flow rate
Spécifications techniques
  • Réference unique.Newport-Brass-1500-5113-Pull-down-Kitchen-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets