Publier vos produits
Newport Brass 2470-5303 Jacobean Single Handle Kitchen Faucet

Newport Brass 2470-5303 Jacobean Single Handle Kitchen Faucet

Traduit par Google,

Construction en laiton massif. Poignée à levier conforme à l'ADA montée sur le côté. Éléments de poignée à levier rotatifs et pivotants indépendants. Cartouche de valve à disque en céramique Euro-motion de 35 mm. Ensemble de bec pivotant.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
    • Available in 27 unique Finishes
    • Solid Brass Construction
    • Side-mounted ADA compliant Lever Handle
    • Independent rotational and pivoting Lever Handle elements
    • Euro-motion ceramic disc 35 mm valve cartridge
    • Swivel spout assembly
    • 7-11/16" (19.5 cm) spout height at outlet
    • 9-1/16" (23.0 cm) spout reach (c-c)
    • For single hole configurations
    • 1.8 gallons (6.7 liters) per minute maximum flow rate showerhead
Spécifications techniques
  • Réference unique.Newport-Brass-2470-5303-Jacobean-Single-Handle-Kitchen-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets