Publier vos produits
Newport Brass 8200-5113 Newport 365 Bronwen Pull Kitchen Faucet

Newport Brass 8200-5113 Newport 365 Bronwen Pull Kitchen Faucet

Traduit par Google,

Construction en laiton massif. Cartouche de valve à disque en céramique Euro-motion de 35 mm. Ensemble de bec pivotant avec poignée à levier conforme à la norme ADA montée sur le côté. Moteur de pulvérisation à deux fonctions et à bascule avec boîtier en laiton massif.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
    • Available in Polished Chrome (26), Polished Nickel (15) & Satin Nickel (15S)
    • Solid Brass Construction
    • Euro-motion ceramic disc 35 mm valve cartridge
    • Swivel spout assembly with side-mounted ADA compliant lever handle
    • Two-function, toggle-control spray engine with solid brass housing
    • 10-3/4 (27.2 cm) spout height at outlet
    • 8" (17.2 cm) spout reach (c-c)
    • For single hole configurations
    • 1.8 gallons (6.8 liters) per minute maximum flow rate
Spécifications techniques
  • Réference unique.Newport-Brass-8200-5113-Newport-365-Bronwen-Pull-Kitchen-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets