Publier vos produits
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding

    NewTechWood - All Weather Siding

    Traduit par Google,

    Pourquoi se contenter d'un revêtement en aluminium, en bois ou en vinyle qui semble décoloré, alors que vous pouvez avoir la même facilité d'installation, plus un faible entretien, une durabilité robuste qui résiste à toutes les conditions météorologiques et l'aspect naturel du bois naturel ?

    Notre système de revêtement de maison ressemble à du bois naturel, sans les soucis du vrai bois exposé aux éléments.

    Le revêtement NewTechWood s'installe rapidement à l'aide de notre système de clips exclusif qui crée un joint durable entre les planches.

    Notre système d'installation permet à votre maison de « respirer » lorsque l'air circule entre le revêtement et les solives, gardant votre maison haute, sèche et économe en énergie.

    Il s'agit d'un véritable système d'écran pare-pluie fermé.



    Contactez NewTechWood

    Spécification
    • Benefits

      While our composite cladding is similar in composition to our decking and other Ultrashield products, our cladding is not just deck boards turned sideways — they feature a water seal that was specifically designed to prolong the longevity of your building. The strength, durability and beauty of UltraShield products can be explained by their composition, which consists of two main parts:

      • Co-extruded cap: The cap, which protects all sides of the board, is an impenetrable layer that can withstand staining, fading, scratching, cupping, swelling, mold and mildew.
      • Composite core: The core of UltraShield products is made by mixing high-quality recycled materials with dense hardwood and softwood fibers, which provides the product with impressive strength and durability. These products are all 100% recyclable.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.newtechwood-All-Weather-Siding
    • Famille de produitsUltraShield® Naturale™
    • Groupe de produitsSiding, Soffit and Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)0.5
    • Largeur (pouces)5.5
    • Profondeur (pouces)192
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Poids net (Lbs)21.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures