Publier vos produits
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles

    NewTechWood - Composite Deck Tiles

    Traduit par Google,

    Transformez ces horreurs en un espace de vie extérieur élégant, peu importe où vous vivez. La dalle de terrasse UltraShield résiste à tous les temps - et c'est garanti.

    Transformez cette dalle de béton en un plancher élégant enveloppé dans l'apparence de bois durs exotiques qui correspondent à votre style.

    Les dalles de terrasse UltraShield sont très résistantes aux taches et sans entretien, ce qui vous permet de profiter davantage de votre espace de vie extérieur à chaque saison qui passe.

    Choisissez parmi la palette complète de couleurs pour créer le look parfait pour votre espace parfait. S'installe simplement à l'aide d'un système de verrouillage flexible qui peut être sécurisé de n'importe quel côté. Les dalles de terrasse s'adaptent à vos besoins, et non l'inverse.

    Des garnitures assorties sont disponibles pour compléter votre déclaration de style.

    Les dalles de terrasse NewTechWood UltraShield Naturale sont couvertes par une garantie limitée et transférable de 10 ans.

    Contactez NewTechWood

    Spécification
    • 3 Sizes:

      11.8" x 11.8" (300mm x 300mm)

      23.6" x 11.8" (600mm x 300mm)

      35.4" x 11.8" (900mm x 300mm)

      Flexible Locking System

    Spécifications techniques
    • Réference unique.newtechwood-Composite-Deck-Tiles
    • Famille de produitsUltraShield® Naturale™
    • Groupe de produitsDeck Tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Poids net (Lbs)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage