Publier vos produits
Câble électrique H07Z1-U/R
Câble électrique H07Z1-U/R
Câble électrique H07Z1-U/R
    Nexans

    Câble électrique H07Z1-U/R

    2.9 sur 5 étoiles2.9(8 Avis)

    Nexans H07Z1-U Cca Type 2 et Nexans H07Z1-R Cca Type 2 sont des fils d'installation de protection au feu pour 450 / 750V CA ou 1kV CC. Le H07Z1-U a une âme massive de classe 1, le H07Z1-R a une âme câblée de classe 2.

    Nexans H07Z1-U/R Cca Type 2 est destiné aux installations domestiques et industrielles fixes et protégées. L'installation peut se faire dans un tube ou dans des goulottes fermées encastrées dans le mur, dans le sol ou en apparent. 

    Nexans H07Z1-U/R Cca Type 2 présente une classe de réaction au feu Cca-s1,d2,a1 selon la norme EN 50575 et peut être installé en faisceau ou en nappe dans les lieux avec un danger d'incendie accru. Le fil convient également aux zones où certaines réglementations imposent la classe s1 a1.

    Spécification
    • Utilisation

      • Conducteurs isolés sans halogène pour installations fixes
      • Pour applications domestiques et industrielles et le câblage de tableaux
      • Type 2 = non propagateur de l'incendie suivant IEC 60332-3-24


      Description

      1. Ame massive (U) ou câblée (R) en cuivre nu
      2. Enveloppe isolante sans halogène et non-propagateur de l'incendie


      Pose

      • Pour les industries
      • Pour les habitations
      • Pose à l'air libre : avec protection.
      • Pose enterrée : avec protection.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.electric_cable_h07z1
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCuivre
    • Matériel secondairePolymer
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Electric cables
    • Classification IFCTronçon de câble
    • Code ETIMEG000001
    • Nom ETIMCables
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Low voltage cables
    • Numéro OmniClass23-13 23 21 15
    • Titre OmniClassCables