Publier vos produits
1″ Magnetic Cable Holder, black, UL Listed 15lbs

1″ Magnetic Cable Holder, black, UL Listed 15lbs

Traduit par Google,
Français : Caractéristiques : Force de l'aimant : aimant en néodyme évalué et testé à une force de traction de 15 lb. Organisation transparente : une solution sans encombrement, gardant les câbles bien organisés et facilement accessibles pour l'entretien ou la reconfiguration. Installation sans dommage : sans perçage ni adhésif requis, les produits de gestion de câbles magnétiques empêchent les dommages de surface, ce qui les rend idéaux pour les installations temporaires ou les espaces loués. Installation et reconfiguration rapides : facilitent l'installation rapide et le repositionnement sans effort, permettant des ajustements rapides pour s'adapter aux besoins ou aux configurations changeantes. Efficacité permettant d'économiser du travail : simplifie les processus d'installation, fait gagner du temps et réduit les coûts de main-d'œuvre associés aux méthodes de montage traditionnelles.
Spécification
  • Specifications: 1” diameter, black premium polymer UV resistant cable holder- with snap in wire design 15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet. Ability to Rotate 360° Plenum Rated
Spécifications techniques
  • Réference unique.62421
  • Famille de produitsCable Management, Cable Holders & Tie Mounts
  • Groupe de produitsMagnetic Cable Tie Mounts
  • Date de publication2024-11-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Electric cables
  • Numéro OmniClass23-35 33 25 15
  • Titre OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways