Publier vos produits
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)
    Chemelex

    Raychem ElectroMelt EM2-XR Heating Cable for Surface Snow Melting (North America)

    Traduit par Google,

    Câble chauffant autorégulé ElectroMelt

    Le câble chauffant autorégulé Raychem ElectroMelt EM2-XR est robuste et performant. Il est conçu pour prévenir la formation de neige et de glace sur les rampes, les quais de chargement, les escaliers extérieurs et les voies d'accès. Sa puissance est de 90 W/m à 0 °C.

    Maintenez les voies d'accès dégagées de neige et de glace.

    Les systèmes électriques de fonte de neige permettent de dégager de la neige et de la glace les allées piétonnes, les parkings souterrains, les rampes de chargement, les escaliers et autres zones afin de prévenir les risques de glissade et les dommages aux personnes et aux véhicules.
    Nos systèmes sont conçus pour une installation facile sur les rampes ou voies d'accès de formes irrégulières. Nous proposons une gamme de solutions adaptées au profil du sol, qu'il soit en béton ou en asphalte.

    Spécification
    • Features

      • Simple to design
      • Robust and easy to install: cable is resistant to damage during installation, cut to length
      • Safe and efficient in operation: no overheating, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free

      Specifications

      Color: Orange

      Ground Path Type: Braid

      Outer Jacket Material: Modified Polyolefin

      Supply Voltage: 208 - 277 V

    Spécifications techniques
    • Réference unique.raychem-electromelt-na
    • Famille de produitsRaychem North America
    • Groupe de produitsHeat Tracing - Surface Snow Melting and Deicing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-24
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalModified Polyolefin
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Electric cables
    • Code ETIMEC000339
    • Nom ETIMHeating cable
    • Code CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Numéro OmniClass23-33 15 15 21
    • Titre OmniClassPipe Heat Tracing