Publier vos produits
Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight
NexLight

Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight

3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
Traduit par Google,

Une solution de contrôle d'éclairage entièrement numérique. Les panneaux, les interrupteurs et les capteurs se connectent ensemble à l'aide d'un simple câble à 2 fils de calibre 16 dans une séquence sans topologie. Une solution de contrôle d'éclairage à panneau unique précâblé, préprogrammé et prêt à installer avec 7 à 16 relais peut être utilisée comme panneau de base pour les installations plus importantes. Ajoutez simplement des panneaux auxiliaires ou mini sur le bus 2 fils.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ControlPanel_MP_NX_M1600
  • Famille de produitsElectrical Equipment
  • Groupe de produitsControl Panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60.96
  • Largeur (mm)45.72
  • Profondeur (mm)10.16
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
  • Numéro OmniClass23-27 15 21 13
  • Titre OmniClassLighting Relay Control Panel